Durchgangsklemme MSDB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3244216
3244258
3244300
3244339
3244342
3244371
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Produktgröße (Länge)
(mm)
Dämmaterial

1.61 €

150 7 Arbeitstage Grau32-

1.61 €

150 7 Arbeitstage Grau32PA

1.63 €

150 7 Arbeitstage Grau42.7-

1.61 €

150 7 Arbeitstage Grau32PA

1.61 €

150 7 Arbeitstage Blau32PA

1.69 €

150 50 Arbeitstage Gelb32PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 28 - 14 Klemmbreite(mm) 10.4
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 22 Produktgröße (Breite)(mm) 10.4 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Ja

Technischer Support