Mini-Flanschklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3249059

Teilenummer
3249059
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.07 €

200 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 28 - 14
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 22 Produktgröße (Länge)(mm) 32
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Mini Terminal mit Flansch Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Flanschklemme, die Teilenummer ist 3249059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3249059.

Technischer Support