Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3244264
Farbe | Schwarz-Gelb | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.50 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 22 | Produktgröße (Länge)(mm) | 32 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Mini-Feedthru |
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Durchgangsklemme MSB 2,5-FE-M, die Teilenummer ist 3244264.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3244264.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften