Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 2.50 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 24 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 22 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 32 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Mini-Feedthru |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften