Mini-Durchgangsklemme MSB 2,5-NS 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3244122
3244148
3244149
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)

1.07 €

200 7 Arbeitstage Blau80024

2.87 €

100 7 Arbeitstage Grün-Gelb--

2.83 €

100 7 Arbeitstage Grün-Gelb--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 22 Produktgröße (Länge)(mm) 42.7 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Mini-Feedthru

Technischer Support