Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3213713 |
3213726 |
3213742 |
3213755 |
3213768 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Steckverbindertyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | Multiport-Terminal | |||
2.62 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 14 | Multiport-Terminal | |||
4.52 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | Multiport-Terminal | |||
4.59 € | 50 | 72 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | Dreifachport PG-Terminal | |||
4.59 € | 50 | 72 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | Dreifachport PG-Terminal |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 6 | Klemmbreite(mm) | 3.5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 15 | Anzahl der Zeilen | 3 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 53.2 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 97.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 3.5 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Steckverbindertyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften