Mehrstockklemme PT 2,5-3PV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3000716
3210512
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Verschmutzungsgrad

5.50 €

50 7 Arbeitstage Blau-

5.50 €

50 7 Arbeitstage Grau3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 6 AWG 26 - 12 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 3
Produktgröße (Höhe)(mm) 58 Produktgröße (Länge)(mm) 102 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Multiport-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support