Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3035580 |
3036042 |
3036043 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 50 | 78 Arbeitstage | 6 | 28 - 14 | 0.08 - 2.5 | - | - | 5.2 | 8-10 | Multiport-Terminal | - | Ja | |||
4.69 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 28 - 14 | 0.08 - 2.5 | 3 | - | 5.2 | 8-10 | Multiport-Terminal | PA | Ja | |||
6.36 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.08 - 2.50 | - | 2 | - | - | Dreifachport-Terminal | - | - |
Loading...
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 20 |
Anzahl der Zeilen | 3 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 58 | Produktgröße (Länge)(mm) | 99.5 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften