Mehrstockklemme ST 2,5-4L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3041985
3041998
3042007
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)

10.00 €

50 7 Arbeitstage 525010101

11.88 €

50 57 Arbeitstage 650024120.5

11.45 €

50 61 Arbeitstage 625010120.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 28 - 12 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 4 Produktgröße (Höhe)(mm) 59
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Multiport-Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support