Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3036084 |
3036097 |
3041969 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 28 - 12 | 3 | 500 | 24 | 3 | 58 | 99.5 | |||
7.29 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 28 - 12 | 3 | 500 | 24 | 3 | 58 | 99.5 | |||
13.35 € | 50 | 50 Arbeitstage | 5 | 28 - 14 | - | 250 | 10 | 4 | 59 | 101 |
Loading...
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften