Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3214259 |
3214262 |
3214275 |
3214291 |
3214301 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Steckverbindertyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 500 | 19 | Multiport-Terminal | |||
7.91 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 500 | 19 | Multiport-Terminal | |||
9.86 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | - | - | Dreifachport PG-Terminal | |||
7.53 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 500 | 19 | Dreifachport PG-Terminal | |||
7.53 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 500 | 19 | Dreifachport PG-Terminal |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 6 | AWG | 26 - 12 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Anzahl der Zeilen | 3 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 77.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 90 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften