Mehrstockklemme PT 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3002615

Teilenummer
3002615
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.59 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 3 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 54.5 Produktgröße (Länge)(mm) 118.5 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport-Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrstockklemme PT 4, die Teilenummer ist 3002615.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3002615.

Technischer Support