Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3046703
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.20 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 - 10 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 1000 |
Nennstrom(A) | 36 | Anzahl der Zeilen | 3 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 98.8 | Produktgröße (Länge)(mm) | 110 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport-Terminal |
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrstockklemme UT 6-3L, die Teilenummer ist 3046703.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046703.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften