Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
708315 |
708357 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Kompatibel mit (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 50 | 92 Arbeitstage | 1 | Grün-Gelb | - | 25 | 29 | Platten bis 1,5 mm. | ||
4.22 € | 50 | 17 Arbeitstage | 2 | Grau | 17.5 | 24 | 39 | Ausziehbar bis 1,5 mm. |
Loading...
AWG | 24 - 10 | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V2 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Kompatibel mit (Details)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften