Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0707879 |
0709110 |
0709754 |
0717393 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 50 | 40 Arbeitstage | Grün-Gelb | 400 | 76 | - | 11(max.) | ||
4.69 € | 50 | 40 Arbeitstage | Grau | 400 | 57 | 42.8 | 11(max.) | ||
5.84 € | 50 | 40 Arbeitstage | Grau | 400 | 57 | 42.5 | 10(max.) | ||
5.56 € | 50 | 40 Arbeitstage | Grau | 1000 | 57 | 58.8 | 11(max.) |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 20 - 6 | Klemmbreite(mm) | 10.1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 10 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10.1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften