Durchführungsklemme HDFK 4【50 Stk. pro Packung】

Durchführungsklemme HDFK 4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0706650
0707866
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Anzahl der Zeilen Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Dämmaterial

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 45 Arbeitstage -Schwarz24 - 12----

180.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 2Grün-Gelb24 - 1019(max.)V0PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 8.1 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 32
Produktgröße (Breite)(mm) 8.1 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal
Industrieprodukte Ja

Technischer Support