Durchführungsklemme HDFK 50

Durchführungsklemme HDFK 50

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0709123
0711218
3026214
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dämmaterial
-

10.24 €

10 40 Arbeitstage PA
-

10.24 €

10 40 Arbeitstage PA

12.42 €

20 79 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 6 - 1
Klemmbreite(mm) 18.8 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 16 - 50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 16 - 50
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 690 Nennstrom(A) 150
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 18.8 Abisolierlänge(mm) 24(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal
Industrieprodukte Ja

Technischer Support