Abgriffklemme AGK 4-UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3047125
3047138
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)

3.51 €

100 7 Arbeitstage -55.739.4

3.51 €

100 7 Arbeitstage 165.742.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 26 - 10 Klemmbreite(mm) 8.1
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 32 Produktgröße (Breite)(mm) 8.1
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Clip-Anschluss Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support