Stiftgehäuse-Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1876246

Teilenummer
1876246
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.39 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 12
Steckerquerschnitt(mm²) 0.2 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Kontaktabstand(mm) 7.62
Nennspannung(V) 630 Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 36.40 Produktgröße (Länge)(mm) 7.62 Produktgröße (Breite)(mm) 42.40
Abisolierlänge(mm) 10.00(max.) Anschluss (Komponenten) Stecker Steckertyp Stecker, rechtwinklig
Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board Kontaktmaterial Verzinnt Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - Kabel
Serie (Steckverbinder) PCVK Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftgehäuse-Kabel, die Teilenummer ist 1876246.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1876246.

Technischer Support