Stecker PP 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3211274
3211289
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(pc(s))

1.01 €

200 7 Arbeitstage 50

6.95 €

50 7 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.5 Nennspannung(V) 24
Nennstrom(A) 24 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support