Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 10.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 15 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 23 Arbeitstage | - | - | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 50 | 17.5 | 3.5 | - | - | - | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
1.53 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 7 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
2.14 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
2.76 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
3.37 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
3.98 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 25 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
4.60 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 25 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
5.22 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 25 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
5.83 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 25 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
6.45 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 25 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
7.68 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 10 | 17.5 | 3.5 | - | - | - | |||
8.29 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 10 | 17.5 | 3.5 | - | - | - | |||
8.91 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 10 | 17.5 | 3.5 | - | - | - | |||
9.53 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 10 | 17.5 | 3.5 | - | - | - | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 25 Arbeitstage | Grün-Gelb | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 50 | 17.5 | 3.5 | - | - | - | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja | |||
0.91 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 26 - 16 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 50 | 500 | 3.5 | 8(max.) | Schnellverbinder | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 17.5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften