Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial | Isolationsklasse | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.66 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
2.32 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
2.60 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.14 - 2.5 | - | 50 | 24 | - | - | Zugfeder | - | - | - | |||
2.98 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
3.65 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
4.32 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 25 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
4.96 € | 50 | 47 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 25 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
5.62 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 25 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
6.30 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 25 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
6.95 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 25 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
7.60 € | 30 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
8.26 € | 30 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
8.92 € | 30 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
9.59 € | 20 | 23 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
10.24 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 26 - 14 | 0.14 - 2.50 | 3 | 50 | 500 | 10(max.) | V0 | Schnellverbinder | PA | I | Ja |
Loading...
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Nennstrom(A) | 24 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Anschluss (Komponenten)
Dämmaterial
Isolationsklasse
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften