Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3211948 |
3211951 |
3211958 |
3211964 |
3211965 |
3211977 |
3211987 |
3212016 |
3212022 |
3212029 |
3212041 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (pc(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 150 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
1.23 € | 150 | 23 Arbeitstage | 50 | |||
1.23 € | 150 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
1.23 € | 150 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
1.23 € | 150 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
1.23 € | 150 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
1.23 € | 150 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
2.45 € | 100 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
3.68 € | 50 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
4.90 € | 50 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
7.36 € | 25 | 7 Arbeitstage | 25 |
Loading...
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 - 4 | Nennspannung(V) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 32 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(pc(s))
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften