Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Produktgröße (Breite) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | Isolationsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 5.2 | V0 | PA | I | |||
2.31 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
3.28 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
4.21 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
5.16 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
6.12 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | 5.2 | - | - | I | |||
7.04 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | 5.2 | - | - | I | |||
7.97 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | 5.2 | - | - | I | |||
8.92 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | 5.2 | - | - | I | |||
9.87 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | 5.2 | - | - | I | |||
10.79 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | 5.2 | - | - | I | |||
11.75 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | 5.2 | - | - | I | |||
12.67 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | 5.2 | - | - | I | |||
13.59 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | 5.2 | - | - | I | |||
14.53 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | 78 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 14 Arbeitstage | Grün-Gelb | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 44 Arbeitstage | Blau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
1.40 € | 150 | 80 Arbeitstage | Grün-Gelb | 3 | 50 | 5.2 | - | - | I | |||
9.56 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 25 | 31.2 | - | - | - |
Loading...
AWG | 28 - 14 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Produktgröße (Breite)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Isolationsklasse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften