Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3042751 |
3042764 |
3042777 |
3042780 |
3042793 |
3042803 |
3042816 |
3042829 |
3042832 |
3042887 |
3042890 |
3042900 |
3042926 |
3042939 |
3042942 |
3042955 |
3042968 |
3042971 |
3042984 |
3042997 |
3043006 |
3043718 |
3043721 |
3043734 |
3061033 |
3061046 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Isolationsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | I | |||
2.18 € | 100 | 22 Arbeitstage | Blau | 3 | 50 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 3 | 50 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 3 | 50 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 3 | 50 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 3 | 50 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 3 | 50 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | I | |||
3.63 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | I | |||
5.12 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | I | |||
6.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | I | |||
8.06 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | I | |||
9.53 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | I | |||
10.96 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | I | |||
12.42 € | 25 | 22 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | I | |||
13.93 € | 25 | 22 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | I | |||
15.38 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 25 | I | |||
16.81 € | 20 | 22 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | I | |||
18.32 € | 10 | 22 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | I | |||
20.56 € | 10 | 22 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | I | |||
22.01 € | 10 | 22 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | I | |||
23.57 € | 10 | 22 Arbeitstage | Grau | 3 | 10 | I | |||
2.39 € | 100 | 22 Arbeitstage | Blau | - | 50 | - | |||
2.39 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | - | 50 | - |
Loading...
AWG | 28 - 12 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 32 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Isolationsklasse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften