Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3210619 |
3210622 |
3210635 |
3210648 |
3210651 |
3210664 |
3210677 |
3210680 |
3210693 |
3210703 |
3210716 |
3210729 |
3210732 |
3210758 |
3210761 |
3210774 |
3210787 |
3210790 |
3210800 |
3210813 |
3210826 |
3210839 |
3210842 |
3210855 |
3210868 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 150 | 22 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
2.58 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
3.62 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
4.66 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
5.72 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
6.78 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
7.77 € | 25 | 22 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
8.81 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
9.89 € | 25 | 22 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
10.91 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
11.94 € | 20 | 22 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
12.98 € | 20 | 22 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
14.02 € | 20 | 22 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
16.09 € | 20 | 22 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
1.57 € | 150 | 22 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.57 € | 150 | 22 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
1.57 € | 150 | 50 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.57 € | 150 | 22 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.57 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
1.57 € | 150 | 77 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.57 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.57 € | 150 | 22 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
1.57 € | 150 | 68 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.57 € | 150 | 22 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.57 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 |
Loading...
AWG | 28 - 14 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Isolationsklasse | I | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften