Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3041024 |
3041037 |
3041040 |
3041053 |
3041066 |
3041079 |
3041082 |
3041095 |
3041105 |
3041710 |
3041723 |
3041736 |
3041749 |
3041752 |
3041765 |
3041778 |
3041781 |
3041794 |
3041804 |
3041817 |
3041820 |
3041833 |
3041846 |
3041859 |
3061017 |
3061020 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | Entflammbarkeitsklasse | Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 Arbeitstage | Blau | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 Arbeitstage | Blau | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 Arbeitstage | Grau | 50 | V0 | - | PA | |||
2.56 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | - | |||
3.58 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | - | |||
4.59 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | - | |||
5.63 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | - | |||
6.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | - | - | - | |||
7.68 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | - | - | - | |||
8.68 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | - | - | - | |||
9.75 € | 25 | 22 Arbeitstage | Grau | 25 | - | - | - | |||
10.75 € | 25 | 22 Arbeitstage | Grau | 25 | - | Komponentenanschluss | - | |||
11.77 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - | - | |||
12.80 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - | - | |||
13.82 € | 20 | 22 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - | - | |||
14.86 € | 20 | 22 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - | - | |||
15.87 € | 20 | 22 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 Arbeitstage | Blau | 50 | - | - | - | |||
1.48 € | 150 | 22 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | - | - | - |
Loading...
AWG | 28 - 14 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Isolationsklasse | I | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Entflammbarkeitsklasse
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften