Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3045282 |
3045295 |
3060021 |
3060034 |
3060047 |
3060050 |
3060063 |
3060076 |
3060089 |
3060092 |
3060102 |
3060115 |
3060128 |
3060131 |
3060144 |
3060157 |
3060160 |
3060173 |
3060186 |
3060199 |
3060209 |
3060212 |
3060225 |
3060238 |
3060241 |
3060254 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 100 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 42 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 42 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 42 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | - | - | |||
2.01 € | 100 | 40 Arbeitstage | Grau | 50 | V0 | PA | |||
3.33 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | |||
4.67 € | 50 | 40 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | |||
6.01 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | |||
7.36 € | 50 | 42 Arbeitstage | Grau | 50 | - | - | |||
8.73 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | - | - | |||
10.04 € | 25 | 40 Arbeitstage | Grau | 25 | - | - | |||
11.37 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | - | - | |||
12.73 € | 25 | 42 Arbeitstage | Grau | 25 | - | - | |||
14.05 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | - | - | |||
15.38 € | 20 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - | |||
16.72 € | 20 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - | |||
18.10 € | 20 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - | |||
19.38 € | 10 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - | |||
20.75 € | 10 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | - | - |
Loading...
AWG | 26 - 10 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 32 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Isolationsklasse | I |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften