Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 100 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 40 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 33 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 40 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | 6.2 | |||
2.06 € | 100 | 42 Arbeitstage | Grau | 50 | 6.2 | |||
3.42 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 6.2 | |||
4.83 € | 50 | 40 Arbeitstage | Grau | 50 | 6.2 | |||
6.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 6.2 | |||
7.57 € | 50 | 40 Arbeitstage | Grau | 50 | 6.2 | |||
8.99 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | 6.2 | |||
10.34 € | 25 | 40 Arbeitstage | Grau | 25 | 6.2 | |||
11.70 € | 25 | 40 Arbeitstage | Grau | 25 | 6.2 | |||
13.12 € | 25 | 40 Arbeitstage | Grau | 25 | 6.2 | |||
14.49 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | 6.2 | |||
15.85 € | 20 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | 6.2 | |||
17.21 € | 20 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | 6.2 | |||
18.66 € | 10 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | 6.2 | |||
19.94 € | 10 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | 6.2 | |||
21.32 € | 10 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | 6.2 | |||
7.43 € | 50 | 40 Arbeitstage | Grau | 50 | 24.8 |
Loading...
AWG | 26 - 10 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 32 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften