Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Kontaktabstand (mm) | Nennspannung (V) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | Steckertyp | Steckverbindertyp (Kategorie) | Kontaktmaterial | Dämmaterial | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Serie (Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 2 | 42.5 | 21.48 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
4.91 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 3 | 42.5 | 26.56 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
6.06 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 4 | 42.5 | 31.64 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
7.22 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 5 | 42.5 | 36.72 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
8.38 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 6 | 42.5 | 41.80 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
9.53 € | 50 | 7 Arbeitstage | 7 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 7 | 43.5 | 42.5 | 46.88 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
10.69 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 8 | 43.5 | 42.5 | 51.96 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
11.85 € | 50 | 7 Arbeitstage | 9 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 9 | 43.5 | 42.5 | 57.04 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
13.00 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 10 | 43.5 | 42.5 | 62.12 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
14.16 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | 5.08 | - | 0.20 - 2.50 | 0.20 - 2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.6 | - | 7(max.) | V0 | Schrauben | - | - | DIN-Schienenverbinder | - | PA | - | - | |||
15.32 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 12 | 43.5 | 42.5 | 72.28 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
17.63 € | 50 | 7 Arbeitstage | 14 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 14 | 43.5 | 42.5 | 82.44 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
18.79 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | 5.08 | - | 0.20 - 2.50 | 0.20 - 2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.6 | - | 7(max.) | V0 | Schrauben | - | - | DIN-Schienenverbinder | - | PA | - | - | |||
19.94 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 16 | 43.5 | 42.5 | 92.60 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
22.26 € | 50 | 7 Arbeitstage | 18 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 18 | 43.5 | 42.5 | 102.76 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
23.41 € | 50 | 19 Arbeitstage | - | 5.08 | - | 0.20 - 2.50 | 0.20 - 2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.6 | - | 7(max.) | V0 | Schrauben | - | - | DIN-Schienenverbinder | - | PA | - | - | |||
24.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 20 | 43.5 | 42.5 | 112.92 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
2.31 € | 100 | 45 Arbeitstage | 2 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 2 | 42.5 | 11.68 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
3.47 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 3 | 42.5 | 16.76 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
4.63 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 4 | 42.5 | 21.84 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
5.78 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 5 | 42.5 | 26.92 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
6.94 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 6 | 42.5 | 32 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
8.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | 7 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 7 | 42.5 | 37.08 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
9.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 8 | 42.5 | 42.16 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
10.41 € | 50 | 7 Arbeitstage | 9 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 9 | 43.5 | 42.5 | 47.24 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
11.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 10 | 43.5 | 42.5 | 52.32 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
12.72 € | 50 | 7 Arbeitstage | 11 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 11 | 43.5 | 42.5 | 57.40 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
13.88 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 12 | 43.5 | 42.5 | 62.48 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
15.04 € | 50 | 7 Arbeitstage | 13 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 13 | 43.5 | 42.5 | 67.56 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
16.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | 14 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 14 | 43.5 | 42.5 | 72.64 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
17.35 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 15 | 43.5 | 42.5 | 77.72 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
18.51 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 16 | 43.5 | 42.5 | 82.80 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
19.66 € | 50 | 7 Arbeitstage | 17 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 17 | 43.5 | 42.5 | 87.88 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
20.82 € | 50 | 7 Arbeitstage | 18 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 18 | 43.5 | 42.5 | 92.96 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
23.13 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 20 | 43.5 | 42.5 | 103.12 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK | |||
24.29 € | 50 | 19 Arbeitstage | - | 5.08 | - | 0.20 - 2.50 | 0.20 - 2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.5 | - | 7(max.) | V0 | Schrauben | - | - | DIN-Schienenverbinder | - | PA | - | - | |||
27.76 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 24 | 43.5 | 42.5 | 123.44 | 7.00(max.) | - | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Wire-to-Board | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | UMSTBVK |
Loading...
Farbe | Grün | AWG | 24 - 12 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Kontaktabstand(mm)
Nennspannung(V)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindereigenschaften
Steckertyp
Steckverbindertyp (Kategorie)
Kontaktmaterial
Dämmaterial
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Serie (Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften