Stecker PPCT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3212304

Teilenummer
3212304
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.44 €

30 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6 Inhalt(pc(s)) 10
Nennspannung(V) 20 Nennstrom(A) 20 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker PPCT, die Teilenummer ist 3212304.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212304.

Technischer Support