Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klemmbreite(mm) | 19.4 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 10 - 35 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 10 - 35 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 25 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 101 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 5 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 50.3 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 79.9 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PD Terminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften