Potenzialsammelklemme UKH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3213142
3213143
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Höhe)
(mm)

29.85 €

10 7 Arbeitstage 2Grau206 - 706 - 7079

29.85 €

10 7 Arbeitstage 5Blau2516 - 9516 - 9570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 192
Anzahl der Zeilen 1 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) PD Terminal Industrieprodukte Ja

Technischer Support