Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2903797 |
2903798 |
2903799 |
2903800 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.65 € | 4 | 7 Arbeitstage | 16 | 0.25 - 6 | 0.25 - 4 | 41.90 | |||
51.60 € | 4 | 7 Arbeitstage | 24 | 0.14 - 6 | 0.14 - 4 | 57.10 | |||
60.25 € | 4 | 7 Arbeitstage | 32 | 0.14 - 6 | 0.14 - 4 | 67.30 | |||
90.10 € | 3 | 7 Arbeitstage | 48 | 0.14 - 6 | 0.14 - 4 | 97.70 |
Loading...
AWG | 24 - 10 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Betriebsstrom(A) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 75.8 | Produktgröße (Länge)(mm) | 63 | Abisolierlänge(mm) | 8-15 |
Temperaturbereich(°C) | -20 - +50 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Stecker (Steuerung) | Zugfeder |
Befestigungsart | Montageschiene | Serie (Steckverbinder) | Varioface-VIP | Modulmerkmale übertragen | + 2 Verbindungsstangen |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Verteilerblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften