Potenzialverteiler PTRVB 4-FI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270158
3270220
3270221
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abisolierlänge
(mm)
Steckerfarbe Dämmaterial

11.60 €

20 7 Arbeitstage 8-10Schwarz-

11.60 €

20 7 Arbeitstage 10-12RotPA

11.60 €

20 7 Arbeitstage 8-10Blau-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 13 Farbe Grau AWG 26 - 14
Klemmbreite(mm) 8.3 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 250 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 4 Produktgröße (Höhe)(mm) 55.5 Produktgröße (Länge)(mm) 64
Produktgröße (Breite)(mm) 8.3 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Potentieller Distributor Industrieprodukte Ja

Technischer Support