Potenzialverteiler PTRVB 8-PV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270159
3270226
3270227
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckerfarbe Dämmaterial

23.20 €

10 7 Arbeitstage Schwarz-

23.20 €

10 7 Arbeitstage RotPA

23.20 €

10 7 Arbeitstage Blau-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 32 Farbe Grau AWG 26 - 14
Klemmbreite(mm) 8.3 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 250 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 8 Stifte pro Reihe 4 Produktgröße (Höhe)(mm) 87.5
Produktgröße (Länge)(mm) 100 Produktgröße (Breite)(mm) 8.3 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Potentieller Distributor
Industrieprodukte Ja

Technischer Support