Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 8.3 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Inhalt(pc(s)) | 10 | Nennspannung(V) | 250 |
Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 4 | Stifte pro Reihe | 4 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 55.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 64 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Potentieller Distributor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften