Potenzialverteilers PTRV 8-PV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270248
3270249
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.44 €

10 7 Arbeitstage

18.44 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 8.3 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.50 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 250
Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 8 Stifte pro Reihe 4
Produktgröße (Höhe)(mm) 87.5 Produktgröße (Länge)(mm) 100 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Potentieller Distributor

Technischer Support