Potenzialverteilers PTRVB 4-FI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3270138

Teilenummer
3270138
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.60 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 8.3 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.50 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 250
Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 4 Stifte pro Reihe 4
Produktgröße (Höhe)(mm) 55.5 Produktgröße (Länge)(mm) 64 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Potentieller Distributor

Sie befinden sich auf der Seite für Potenzialverteilers PTRVB 4-FI, die Teilenummer ist 3270138.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3270138.

Technischer Support