Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3031047
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 26 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.5 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 51 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 141 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Potentieller Distributor |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Potenzialverteilers ZPV, die Teilenummer ist 3031047.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031047.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften