Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0401023
Farbe | Silberfarben | AWG | 18 - 2 | Klemmbreite(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.75 - 35 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.75 - 35 | Inhalt(pc(s)) | 10 |
Nennstrom(A) | 125 | Produktgröße (Länge)(mm) | 40 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 |
Abisolierlänge(mm) | 14(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Einspeiseklemmblöcke |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Einspeiseklemme EK, die Teilenummer ist 0401023.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0401023.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften