Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Orange | Klemmbreite(mm) | 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Inhalt(pc(s)) | 25 | Nennspannung(V) | 250 | Nennstrom(A) | 30 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 44.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 75 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10.4 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Anzahl der Zeilen
Steckverbindertyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften