Einspeiseklemme STIO-IN 2,5 / 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3209109
3209206
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Steckverbindertyp (Kategorie)

7.37 €

25 7 Arbeitstage 28 - 14PG-Terminal

4.52 €

50 7 Arbeitstage 28 - 12Einspeiseklemmblöcke

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 5 Farbe Orange Klemmbreite(mm) 10.4
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 25 Nennspannung(V) 250 Nennstrom(A) 30
Anzahl der Zeilen 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 44.5 Produktgröße (Länge)(mm) 92.3
Produktgröße (Breite)(mm) 10.4 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support