Leiterplattensteckverbinder MSTBC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1809530
1809569
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)

1.01 €

200 7 Arbeitstage 5

1.62 €

150 7 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün Inhalt(pc(s)) 50 Kontaktabstand(mm) 5.08
Nennspannung(V) 320 Nennstrom(A) 12 Anschluss (Komponenten) Crimp
Steckertyp Buchse, vertikal Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board Kontaktmaterial Zinn
Dämmaterial Thermoplast Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Serie (Steckverbinder) MSTBC

Technischer Support