Leiterplattensteckverbinder MSTBU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1824120
1824133
1824162
1824191
1824201
1824269
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Anzahl der Zeilen Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

2.40 €

100 7 Arbeitstage 42220.0417.0025.50

3.60 €

100 7 Arbeitstage 31325.1218.0025.50

7.21 €

50 7 Arbeitstage 122625.502140.36

10.81 €

50 7 Arbeitstage 182925.5023.0055.60

12.02 €

50 7 Arbeitstage 2021025.502460.68

19.23 €

50 7 Arbeitstage 3221627.0025.5091.16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün AWG 24 - 12 Steckerquerschnitt(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Kontaktabstand(mm) 5.08 Nennspannung(V) 320
Nennstrom(A) 12 Abisolierlänge(mm) 7.00(max.) Anschluss (Komponenten) Stecker
Steckverbindereigenschaften + Schraubensicherung Steckertyp Buchse, vertikal Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board
Kontaktmaterial Verzinnt Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - Kabel Serie (Steckverbinder) MSTBU
Industrieprodukte Ja

Technischer Support