Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1831346 |
1831359 |
1831414 |
1831456 |
1849189 |
1849228 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 5 | 28.00 | 27.62 | 32 | |||
6.94 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 6 | 32 | 28 | 32.70 | |||
13.88 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 12 | 32 | 28 | 63.18 | |||
18.51 € | 50 | 19 Arbeitstage | 16 | 16 | 32 | 28 | 83.50 | |||
15.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 12 | 37 | 27.20 | 71.18 | |||
19.85 € | 50 | 19 Arbeitstage | 16 | 16 | 37 | 27.20 | 91.50 |
Loading...
Farbe | Grün | AWG | 24 - 12 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Nennspannung(V) | 320 |
Nennstrom(A) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Abisolierlänge(mm) | 7.00(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Stecker | Steckertyp | Stecker, senkrechte Montage | Steckverbindertyp (Kategorie) | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - Kabel | Serie (Steckverbinder) | MSTBVK |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften