Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 16 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.7 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften