Leiterplattensteckverbinder PCU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1922640

Teilenummer
1922640
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.58 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grün AWG 20 - 7
Steckerquerschnitt(mm²) 0.5 - 10 Inhalt(pc(s)) 50 Kontaktabstand(mm) 10.16
Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 33.90 Produktgröße (Länge)(mm) 32.80
Produktgröße (Breite)(mm) 50.64 Abisolierlänge(mm) 12.00(max.) Anschluss (Komponenten) Stecker
Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Steckertyp Stecker, rechtwinklig Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board
Kontaktmaterial Versilbert Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - Kabel Serie (Steckverbinder) PCU
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder PCU, die Teilenummer ist 1922640.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1922640.

Technischer Support