Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1833849 |
1833852 |
1833865 |
1833878 |
1833894 |
1833917 |
1833920 |
1833959 |
1859205 |
1859218 |
1859221 |
1859234 |
1859247 |
1859250 |
1859276 |
1859315 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 5 | 42.5 | 26.92 | 43.50 | |||
6.94 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 6 | 42.5 | 32 | 43.50 | |||
8.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | 7 | 7 | 42.5 | 37.08 | 43.50 | |||
9.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | 8 | 42.5 | 42.16 | 43.50 | |||
11.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 43.5 | 42.5 | 52.32 | |||
13.88 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 12 | 43.5 | 42.5 | 62.48 | |||
15.04 € | 50 | 7 Arbeitstage | 13 | 13 | 43.5 | 42.5 | 67.56 | |||
18.51 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | 16 | 43.5 | 42.5 | 82.80 | |||
7.13 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 5 | 42.5 | 35.52 | 43.50 | |||
8.29 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 6 | 42.5 | 40.60 | 43.50 | |||
9.44 € | 50 | 19 Arbeitstage | 7 | 7 | 43.5 | 42.5 | 45.68 | |||
10.60 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | 8 | 43.5 | 42.5 | 50.76 | |||
11.76 € | 50 | 22 Arbeitstage | 9 | 9 | 43.5 | 42.5 | 55.84 | |||
12.91 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 43.5 | 42.5 | 60.92 | |||
15.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 12 | 43.5 | 42.5 | 71.08 | |||
19.85 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | 16 | 43.5 | 42.5 | 91.40 |
Loading...
Farbe | Grün | AWG | 24 - 12 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Nennspannung(V) | 320 |
Nennstrom(A) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Abisolierlänge(mm) | 7.00(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Stecker | Steckertyp | Stecker, senkrechte Montage | Steckverbindertyp (Kategorie) | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - Kabel | Serie (Steckverbinder) | UMSTBVK |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften