Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3208537 |
3208553 |
3208566 |
3212455 |
3213881 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 50 | auf Anfrage | Grün-Gelb | - | - | 65.4 | 8-10 | |||
3.28 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 500 | 16 | 65.4 | 8-10 | |||
3.28 € | 100 | auf Anfrage | Grau | 500 | 16 | 65.4 | 8-10 | |||
5.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | - | - | 69.3 | 8-10 | |||
5.56 € | 50 | 82 Arbeitstage | Grün-Gelb | - | - | 93.9 | 12(max.) |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | AWG | 26 - 16 | Klemmbreite(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.6 | Produktgröße (Breite)(mm) | 3.5 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dualport-PG-Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften